Typenbezeichnung
Beispiel: MCLTPB0015-2B1-4-00 (60 Hz) | ||
|---|---|---|
Produktname | MCLTP | MOVITRAC® LTP-B |
Version | B | Versionsstand der Gerätereihe |
Empfohlene Motorleistung | 0015 | 0015 = 1.5 kW |
Anschluss-Spannung | 2 | 2 = 200 – 240 V 5 = 380 – 480 V U = 480 – 525 V 6 = 500 – 600 V |
Entstörung am Eingang | B | 0 = Gerät ohne Filter (nicht entstört) A = Klasse C2 B = Klasse C1 |
Schaltungsart | 1 | 1 = 1-phasig 3 = 3-phasig |
Quadranten | 4 | 4 = 4-Quadranten-Betrieb |
Ausführung | 00 | 00 = Standard-IP20-Gehäuse 10 = IP55/NEMA-12K-Gehäuse 15 = IP55/NEMA-12K-Gehäuse für den Betrieb an IT-Netzen 30 = IP66/NEMA-4X-Gehäuse ohne Schalter 40 = IP66/NEMA-4X-Gehäuse mit Schalter xH = Hochfrequenzversion |
Länderspezifische Variante | (60 Hz) | 60-Hz-Ausführung |