Designación de modelo
Ejemplo: MCLTPB0015-2B1-4-00 (60 Hz) | ||
|---|---|---|
Nombre del producto | MCLTP | MOVITRAC® LTP-B |
Versión | B | Estado de versión de la serie de unidades |
Potencia de motor recomendada | 0015 | 0015 = 1.5 kW |
Tensión de alimentación | 2 | 2 = 200 – 240 V 5 = 380 – 480 V U = 480 – 525 V 6 = 500 – 600 V |
Supresión de interferencias en la entrada | B | 0 = unidad sin filtro (sin supresión de interferencias) A = clase C2 B = clase C1 |
Tipo de conexión | 1 | 1 = monofásica 3 = trifásica |
Cuadrantes | 4 | 4 = Funcionamiento en 4 cuadrantes |
Versión | 00 | 00 = carcasa IP20 estándar 10 = carcasa IP55/NEMA 12K 15 = carcasa IP55/NEMA 12K para el funcionamiento en redes IT 30 = carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor 40 = carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor xH = versión de alta frecuencia |
Variante específica del país | (60 Hz) | Diseño para 60 Hz |