Colocação em operação com o software de engenharia LT Shell
O software LT-Shell permite uma colocação em operação fácil e rápida dos conversores. Ele pode ser baixado a partir do website da SEW‑EURODRIVE. Realize uma atualização do software após a instalação e em intervalos regulares.
O conversor pode ser conectado ao software em conjunto com o pacote de engenharia (conjunto de cabos C) e o conversor de interface USB11A ou USM21A.
Podem ser conectados no máximo 63 conversores em uma rede no LT-Shell.
Com o software, é possível ainda executar os seguintes trabalhos:
- Observar, carregar e baixar parâmetros
- Cópia de parâmetros
- Atualização de firmware (manual e automática)
- Exportar os parâmetros do conversor para o Microsoft Word
- Monitorar o estado do motor e das entradas e saídas
- Controle/modo manual do conversor
- Escopo
- Colocação em operação off-line com upload subsequente de jogo de parâmetros em operação auxiliar de 24 V possível
Informações adicionais