Puesta en marcha con el software LT Shell
El software LT Shell permite una sencilla y rápida puesta en marcha de los variadores. Se puede descargar de la página web de SEW‑EURODRIVE. Después de la instalación y en intervalos regulares de tiempo, realice una actualización del software.
Conjuntamente con el paquete de ingeniería (set de cables C) y el adaptador de interfaz USB11A o USM21A, el variador se puede conectar con el software.
Se puede conectar un máximo de 63 variadores en una red al LT Shell.
Además, con el software se puede realizar los siguientes trabajos:
- Observar, cargar y descargar parámetros
- Copiar parámetros
- Actualizar el firmware (manual y automática)
- Exportar los parámetros del variador a Microsoft Word
- Vigilar el estado del motor y de las entradas y salidas
- Controlar el variador/funcionamiento manual
- Scope
- Posible puesta en marcha offline con carga posterior de set de parámetros en servicio de apoyo de 24 V
Información adicional