Mise en service avec logiciel d'ingénierie LT Shell
Le logiciel LT Shell permet une mise en service simple et rapide du variateur. Il peut être téléchargé depuis le site internet. Procéder à une mise à jour du logiciel après l'installation et à intervalles réguliers.
Le variateur peut être connecté au logiciel avec le kit d'ingénierie (kit de câbles C) et le convertisseur de signaux USB11A ou USM21A.
Le logiciel LT Shell permet de raccorder jusqu'à 63 variateurs dans un réseau.
Ce logiciel permet en outre d'exécuter les opérations suivantes.
- Consulter les paramètres, les transférer depuis et vers l'appareil.
- Extraction de paramètres
- Mise à jour firmware (manuelle et automatique)
- Exportation des paramètres du variateur vers Microsoft Word
- Surveillance de l'état du moteur et des entrées et sorties
- Pilotage du variateur / mode manuel
- Scope
- Possibilité de mise en service hors ligne suivie du transfert depuis l'appareil du jeu de paramètres dans l'alimentation auxiliaire 24 V.
Informations complémentaires