Isolamento seguro
O produto atende a todas as exigências de isolamento seguro entre as conexões de potência e eletrônicas de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos de sinal conectados devem atender às exigências de acordo com a SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). A instalação deve atender às exigências de isolamento seguro.
Para garantir que as tensões de toque permitidas nos circuitos SELV ou PELV não sejam excedidas em caso de falha, é necessária uma ligação equipotencial contínua na área desses circuitos. Se isso não for possível, é necessário implementar outras medidas de proteção. Estas medidas de proteção estão descritas na norma EN 61800-5-1.