Versões de carcaça
As seguintes variantes de carcaça estão disponíveis para os conversores:
- Carcaça IP20/NEMA 1 para a utilização em painéis elétricos
- Carcaça IP66/NEMA 4X sem opção de chave
- Carcaça IP66/NEMA 4X com opção de chave
- Carcaça IP55/NEMA 12K
A carcaça IP66/NEMA 4X protege contra umidade e poeira. Por isso, estes conversores de frequência podem ser operados em ambientes internos com poeira/umidade.
A variante de unidade da carcaça IP66/NEMA 4X com opções de chave está equipada com chave geral, chave de sentido de rotação e potenciômetro.
A carcaça IP55/NEMA-12K também protege contra umidade e poeira de acordo com o grau de proteção IP. Esses conversores de frequência também podem ser operados dentro e fora do painel elétrico.