Variantes de carcasa

El variador se puede adquirir con las siguientes variantes de carcasa:

  • Carcasa IP20 / NEMA 1 para el uso en armarios de conexiones
  • Carcasa IP66 / NEMA 4X sin opción de conmutador
  • Carcasa IP66 / NEMA 4X con opción de conmutador
  • Carcasa IP55 / NEMA 12K

La carcasa IP66 / NEMA 4X protege frente a la humedad y el polvo. Estos variadores de frecuencia pueden funcionar en interiores con ambientes húmedos/polvorientos.

La variante de unidad IP66 / NEMA 4X con opción de conmutador está dotada de interruptor principal, conmutador del sentido de giro y potenciómetro.

La carcasa IP55 / NEMA 12K protege también de la humedad y el polvo según el grado de protección IP. Estos variadores de frecuencia también pueden funcionar en interiores fuera del armario de conexiones.