Variantes de boîtier
Le variateur de vitesse est disponible avec les variantes de boîtier suivantes.
- Boîtier IP20/NEMA 1 pour l'implantation en armoire de commande
- Boîtier IP66/NEMA 4X sans option interrupteur
- Boîtier IP66/NEMA 4X avec option interrupteur
- Boîtier IP55/NEMA 12K
Le boîtier IP66/NEMA 4X dispose d'une protection contre l'humidité et la poussière. Ces convertisseurs de fréquence peuvent donc être utilisés dans des pièces poussiéreuses / humides.
La variante de boîtier IP66/NEMA 4X avec options interrupteur est équipée d'un interrupteur principal, d'un interrupteur de sens de rotation et d'un potentiomètre.
Le boîtier IP55/NEMA 12X protège également contre l'humidité et la poussière conformément à l'indice de protection. Ces variateurs peuvent également être utilisés à l'intérieur en dehors de l'armoire de commande.