Cotes du boîtier IP20/NEMA 1(LTP xxx-00)
|
Cotes | 230 V : 0.75 – 2.2 kW 400 V : 0.75 – 4 kW 575 V : 0.75 – 5.5 kW | 230 V : 3 – 5.5 kW 400 V : 5.5 – 11 kW 575 V : 7.5 – 15 kW | |
|---|---|---|---|
Hauteur (A) | mm | 221 | 261 |
Largeur (B) | mm | 110 | 131 |
Profondeur (C) | mm | 185 | 205 |
Masse | kg | 1.8 | 3.5 |
a | mm | 63 | 80 |
b | mm | 209 | 247 |
c | mm | 23.5 | 25.5 |
d | mm | 6 | 7 |
Taille de vis recommandée | 4 × M4 | ||