Cotes du boîtier IP66/NEMA 4X (LTP xxx 30 et 40)

Cotes | 230 V : 0.75 – 2.2 kW 400 V : 0.75 – 4 kW 575 V : 0.75 – 5.5 kW | 230 V : 3 – 5.5 kW 400 V : 5.5 – 11 kW 575 V : 7.5 – 15 kW | 230 V : 7.5 – 11 kW 400 V : 15 – 22 kW 575 V : 18.5 – 30 kW | |
|---|---|---|---|---|
Taille | 2 | 3 | 4 | |
Hauteur (A) | mm | 257 | 310 | 360 |
Largeur (B) | mm | 188 | 211 | 240 |
Profondeur (C) | mm | 182Les appareils sans option interrupteur sont plus courts de 10 mm en profondeur. | 235Les appareils sans option interrupteur sont plus courts de 10 mm en profondeur. | 271Les appareils sans option interrupteur sont plus courts de 10 mm en profondeur. |
Masse | kg | 4.3 | 7.9 | 9.6 |
a | mm | 176 | 197 | 227 |
b | mm | 200 | 252 | 300 |
c | mm | 5 | 7 | 6.5 |
d | mm | 28.5 | 33.5 | 33 |
Taille de vis recommandée | 4 × M4 | |||
XLe passage de câble X est ouvert d'usine. Des joints en caoutchouc sont fournis pour les presse-étoupes métriques. | mm | 27.2 | 27.2 | 37 |
PG/MLes caractéristiques indiquées sont valables pour les presse-étoupes en plastique. | PG21 / M25 | PG21 / M25 | PG29 / M32 | |
YLe passage de câble Y est ouvert d'usine et peut être obturé à l'aide d'une protection. | mm | 20.4 | ||
PG/MLes caractéristiques indiquées sont valables pour les presse-étoupes en plastique. | PG13.5 / M20 | PG13.5 / M20 | PG13.5 / M20 | |