Dimensiones de la carcasa IP66/NEMA 4X (LTP xxx -30 y -40)

Dimensión | 230 V: 0.75 – 2.2 kW 400 V: 0.75 – 4 kW 575 V: 0.75 – 5.5 kW | 230 V: 3 – 5.5 kW 400 V: 5.5 – 11 kW 575 V: 7.5 – 15 kW | 230 V: 7.5 – 11 kW 400 V: 15 – 22 kW 575 V: 18.5 – 30 kW | |
|---|---|---|---|---|
Tamaño | 2 | 3 | 4 | |
Altura (A) | mm | 257 | 310 | 360 |
Anchura (B) | mm | 188 | 211 | 240 |
Profundidad (C) | mm | 182Los equipos sin opción de interruptor son 10 mm menos profundos. | 235Los equipos sin opción de interruptor son 10 mm menos profundos. | 271Los equipos sin opción de interruptor son 10 mm menos profundos. |
Masa | kg | 4.3 | 7.9 | 9.6 |
a | mm | 176 | 197 | 227 |
b | mm | 200 | 252 | 300 |
c | mm | 5 | 7 | 6.5 |
d | mm | 28.5 | 33.5 | 33 |
Tamaño de tornillo recomendado | 4 x M4 | |||
XLa entrada de cables X viene abierta de fábrica. Para los racores métricos se adjuntan juntas de goma adicionales. | mm | 27.2 | 27.2 | 37 |
PG/MLos datos indicados se refieren a prensaestopas plásticos. | PG21/M25 | PG21/M25 | PG29/M32 | |
YLa entrada de cables Y está abierta de fábrica pero cerrada con una cubierta. | mm | 20.4 | ||
PG/MLos datos indicados se refieren a prensaestopas plásticos. | PG13.5/M20 | PG13.5/M20 | PG13.5/M20 | |