Dimensiones carcasa IP20/NEMA 1 (LTP xxx -00)
|
Dimensión | 230 V: 0.75 – 2.2 kW 400 V: 0.75 – 4 kW 575 V: 0.75 – 5.5 kW | 230 V: 3 – 5.5 kW 400 V: 5.5 – 11 kW 575 V: 7.5 – 15 kW | |
|---|---|---|---|
Altura (A) | mm | 221 | 261 |
Anchura (B) | mm | 110 | 131 |
Profundidad (C) | mm | 185 | 205 |
Peso | kg | 1.8 | 3.5 |
a | mm | 63 | 80 |
b | mm | 209 | 247 |
c | mm | 23.5 | 25.5 |
d | mm | 6 | 7 |
Tamaño de tornillo recomendado | 4 x M4 | ||