Dimensiones carcasa IP55/NEMA 12K (LTP xxx -10 y -15)
ATENCIÓN

Daños en la unidad por partículas residuales tras taladrar entradas para cables.
Deterioro de la unidad por cortocircuito
- Después de taladrar, retire minuciosamente todas las partículas del variador y su interior.
En la placa de entrada de cables de las unidades de los tamaños 4 – 7 no hay agujeros. Estos los debe taladrar o punzonar el usuario.
Dimensión | 230 V: 5.5 – 11 kW 400 V: 11 – 22 kW 575 V: 15 – 30 kW | 230 V: 15 – 18.5 kW 400 V: 30 – 37 kW 575 V: 37 – 45 kW | 230 V: 22 – 45 kW 400 V: 45 – 90 kW 575 V: 55 – 110 kW | 230 V: 55 – 75 kW 400 V: 110 – 160 kW 525 V: 132 – 200 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Altura (A) | mm | 450 | 540 | 865 | 1280 |
Anchura (B) | mm | 171 | 235 | 330 | 330 |
Profundidad (C) | mm | 250 | 268 | 335 | 365 |
Masa | kg | 11.5 | 23 | 55 | 89 |
a | mm | 110 | 175 | 200 | 200 |
b | mm | 433 | 520 | 840 | 1255 |
c | mm | 30.5 | 30 | 65 | 65 |
d | mm | 11 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Tamaño de tornillo recomendado | 4 x M8 | 4 x M10 | |||


Las entradas de cables X, Y y Z están abiertas de fábrica y tapadas con manguitos de goma.
Dimensión | 400 V: 200 – 250 kW | |
|---|---|---|
Altura [A] | mm | 1325 |
Anchura [B] | mm | 444 |
Profundidad [C] | mm | 415 |
Tamaño | 8 | |
Masa | kg | 130 |
a | mm | 924 |
b | mm | 320 |
Tamaño de tornillo recomendado | mm | 4 × M12 |
X | mm | 22.5 |
Y | mm | 76.5 |
Z | mm | 40.5 |
[X] | Cables de señal y de comunicación |
[Y] | Conexiones de la red y del motor |
[Z] | Conexiones de la resistencia de frenado y otras líneas |