Cotes du boîtier IP55/NEMA 12K (LTP xxx 10 et 15)
ATTENTION

Endommagements de l'appareil dus aux particules résiduelles suite au perçage des entrées de câble.
Endommagement de l'appareil dû à un court-circuit.
- Après le perçage, retirer toutes les particules sur et dans le variateur de vitesse.
La plaque pour le passage des câbles des appareils des tailles 4 à 7 ne présente aucun perçage. C'est à l'utilisateur de procéder aux perçages ou aux découpes.
Cotes | 230 V : 5.5 – 11 kW 400 V : 11 – 22 kW 575 V : 15 – 30 kW | 230 V : 15 – 18.5 kW 400 V : 30 – 37 kW 575 V : 37 – 45 kW | 230 V : 22 – 45 kW 400 V : 45 – 90 kW 575 V : 55 – 110 kW | 230 V : 55 – 75 kW 400 V : 110 – 160 kW 525 V : 132 – 200 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Hauteur (A) | mm | 450 | 540 | 865 | 1280 |
Largeur (B) | mm | 171 | 235 | 330 | 330 |
Profondeur (C) | mm | 250 | 268 | 335 | 365 |
Masse | kg | 11.5 | 23 | 55 | 89 |
a | mm | 110 | 175 | 200 | 200 |
b | mm | 433 | 520 | 840 | 1255 |
c | mm | 30.5 | 30 | 65 | 65 |
d | mm | 11 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Taille de vis recommandée | 4 × M8 | 4 × M10 | |||


Les passages de câble X, Y et Z sont ouverts d'usine et obturés par des manchons en caoutchouc.
Cotes | 400 V : 200 – 250 kW | |
|---|---|---|
Hauteur [A] | mm | 1325 |
Largeur [B] | mm | 444 |
Profondeur [C] | mm | 415 |
Taille | 8 | |
Masse | kg | 130 |
a | mm | 924 |
b | mm | 320 |
Taille de vis recommandée | mm | 4 × M12 |
X | mm | 22.5 |
Y | mm | 76.5 |
Z | mm | 40.5 |
[X] | Liaisons de transmission du signal et de communication |
[Y] | Raccordements réseau et moteur |
[Z] | Raccordements résistances de freinage et autres liaisons |