Abmessungen IP55-/NEMA-12K-Gehäuse (LTP xxx -10 und -15)
ACHTUNG

Schäden am Gerät durch Restpartikel nach Bohren von Kabeleinführungen.
Beschädigung des Geräts durch Kurzschluss
- Entfernen Sie nach dem Bohren sorgfältig alle Partikel am und im Umrichter.
An der Kabeleinführplatte von Geräten der BG4 – 7 befinden sich keine Löcher. Diese müssen vom Anwender gebohrt oder gestanzt werden.
Maß | 230 V: 5.5 – 11 kW 400 V: 11 – 22 kW 575 V: 15 – 30 kW | 230 V: 15 – 18.5 kW 400 V: 30 – 37 kW 575 V: 37 – 45 kW | 230 V: 22 – 45 kW 400 V: 45 – 90 kW 575 V: 55 – 110 kW | 230 V: 55 – 75 kW 400 V: 110 – 160 kW 525 V: 132 – 200 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Höhe (A) | mm | 450 | 540 | 865 | 1280 |
Breite (B) | mm | 171 | 235 | 330 | 330 |
Tiefe (C) | mm | 250 | 268 | 335 | 365 |
Masse | kg | 11.5 | 23 | 55 | 89 |
a | mm | 110 | 175 | 200 | 200 |
b | mm | 433 | 520 | 840 | 1255 |
c | mm | 30.5 | 30 | 65 | 65 |
d | mm | 11 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Empfohlene Schraubengröße | 4 × M8 | 4 × M10 | |||


Die Kabeldurchführungen X, Y und Z sind ab Werk offen und mit Gummimuffen verschlossen.
Maß | 400 V: 200 – 250 kW | |
|---|---|---|
Höhe [A] | mm | 1325 |
Breite [B] | mm | 444 |
Tiefe [C] | mm | 415 |
Baugröße | 8 | |
Masse | kg | 130 |
a | mm | 924 |
b | mm | 320 |
Empfohlene Schraubengröße | mm | 4 × M12 |
X | mm | 22.5 |
Y | mm | 76.5 |
Z | mm | 40.5 |
[X] | Signal- und Kommunikationsleitungen |
[Y] | Netz- und Motoranschlüsse |
[Z] | Bremswiderstandsanschlüsse und sonstige Leitungen |