Dimensões da carcaça IP55-/NEMA-12K (LTP xxx -10 e -15)
AVISO

Danos ao aparelho devido a partículas residuais após perfuração das entradas do cabo.
Danos ao aparelho devido a um curto-circuito
- Após a perfuração, remova cuidadosamente todas as partículas no conversor.
Não existem furos na placa de entrada do cabo de aparelhos tamanho BG4 – 7. Estes devem ser perfurados pelo usuário.
Medida | 230 V: 5.5 – 11 kW 400 V: 11 – 22 kW 575 V: 15 – 30 kW | 230 V: 15 – 18.5 kW 400 V: 30 – 37 kW 575 V: 37 – 45 kW | 230 V: 22 – 45 kW 400 V: 45 – 90 kW 575 V: 55 – 110 kW | 230 V: 55 – 75 kW 400 V: 110 – 160 kW 525 V: 132 – 200 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Altura (A) | mm | 450 | 540 | 865 | 1280 |
Largura (B) | mm | 171 | 235 | 330 | 330 |
Profundidade (C) | mm | 250 | 268 | 335 | 365 |
Peso | kg | 11.5 | 23 | 55 | 89 |
a | mm | 110 | 175 | 200 | 200 |
b | mm | 433 | 520 | 840 | 1255 |
c | mm | 30.5 | 30 | 65 | 65 |
d | mm | 11 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Tamanho de parafuso recomendado | 4 × M8 | 4 × M10 | |||


As buchas dos cabos X, Y e Z são abertas de fábrica e vedadas com luvas de borracha.
Medida | 400 V: 200 – 250 kW | |
|---|---|---|
Altura [A] | mm | 1325 |
Largura [B] | mm | 444 |
Profundidade [C] | mm | 415 |
Tamanho | 8 | |
Peso | kg | 130 |
a | mm | 924 |
b | mm | 320 |
Tamanho de parafuso recomendado | mm | 4 × M12 |
X | mm | 22.5 |
Y | mm | 76.5 |
Z | mm | 40.5 |
[X] | Cabos de sinal e comunicação |
[Y] | Conexões à rede de alimentação e do motor |
[Z] | Conexões de resistência de frenagem e outros cabos |