Exemplo de comunicação
As seguintes informações serão enviadas para o conversor, se:
- As entradas digitais estiverem configuradas e conectadas corretamente para liberar o conversor.
Descrição | Valor | Descrição | |
|---|---|---|---|
PA1 | Palavra de comando | 0x0000 | Parada ao longo da 2ª. rampa de desaceleração (P2-25). |
0x0001 | Girar por inércia | ||
0x0002 | Parada ao longo da rampa de processo (P1-04) ou (PO3). | ||
0x0003 - 0x0005 | Reservado | ||
0x0006 | Acelerar ao longo de uma rampa (P1-03) ou (PA3) e operar com rotação nominal (PA2). | ||
PA2 | Rotação nominal | 0x4000 | = 16384 dec = rotação máxima, por ex. 50 Hz (P1-01) sentido horário |
0x2000 | = 8192 dec = 50% da rotação máxima, por ex., 25 Hz sentido horário | ||
0x0000 | = 0 dec = velocidade mínima, ajustada em P1-02 | ||
0xE000Apresentação em complemento duplo | = -8192 dec = 50% da rotação máxima, por ex., 25 Hz sentido anti-horário | ||
0xC000Apresentação em complemento duplo | = -16384 dec = rotação máxima, por ex. 50 Hz (P1-01) sentido anti-horário | ||
Os dados do processo transmitidos do conversor durante a operação devem se apresentar como segue:
Descrição | Valor | Descrição | |
|---|---|---|---|
PE1 | Palavra de estado | 0x05C7 | Estado = em operação; liberar estágio de saída; Conversor pronto; dados PO liberados |
PE2 | Rotação atual | Deve corresponder à PO2 (rotação nominal)
| |
PE3 | Corrente real | Depende da rotação e da carga
| |