Ajuste dos parâmetros no conversor
- Coloque o conversor em operação conforme descrito no capítulo Colocação em operação simples.
- Defina os seguintes parâmetros conforme o sistema de bus utilizado:
Parâmetro | SBus/CANopen | Modbus RTUModbus RTU não está disponível se o módulo de encoder LTX não estiver instalado. | Fieldbus através de placa opcional |
|---|---|---|---|
P1-12 (fonte do sinal de controle) | SBus: 5 CANopen: 6 | 7 | |
P1-14 (acesso ampliado a parâmetro) | 201 | ||
P1-15 (entrada digital Seleção da função) | 1Ajuste padrão, para mais detalhes sobre as opções de ajuste ver descrição no parâmetro P1-15. | ||
P5-01 (endereço do conversor) | 1 – 63 | --Esta configuração depende do sistema de feldbus. Ver manual "Placa opcional". | |
P5-02 (taxa de transmissão SBus/CANopen) | Taxa de transmissão | -- | -- |
P5-03 (taxa de transmissão Modbus) | -- | Taxa de transmissão | -- |
P5-04 (formato de dados Modbus) | -- | Formato de dados | -- |
P5-05Inicialmente estes parâmetros podem ficar com os valores padrão. | 0-1-2-3 | --3) | |
P5-064) (timeout de falha de comunicação) | SBus: 0.0 – 5.0 s CANopen: Para monitoramento de comunicação, deve ser usada a funcionalidade CANOpen "Node Guarding". O tempo de timeout é definido pelo Guardtime (0x100C) e pelo fator Lifetime (0x100D). | 0.0 – 5.0 s | --3) |
P5-074) (especificação de rampa via fieldbus) | 0 = Especificação via P1-03/04 | ||
P5-XX (parâmetro fieldbus) | Mais opções de ajusteÉ possível efetuar mais ajustes de fieldbus, bem como a definição detalhada dos dados do processo, no grupo de parâmetros P5-xx, ver capítulo "Grupo de parâmetros 5". | ||