Ligações dos bornes de comando no conversor
Para a operação por bus, os bornes de sinal podem ser conectados em um ajuste padrão de P1-15 como mostrado no capítulo Conexão aos bornes de sinal. Na troca do nível de sinal do DI3 é feita a comutação entre a fonte do valor de referência de rotação fieldbus (low) e o valor de referência fixo 1 (high).