Estrutura de uma rede para CANopen/SBus/Modbus RTU
Uma rede, como mostra a figura a seguir, deve ser executada sempre como uma estrutura de bus linear sem [1] ou somente com cabos de derivação [2] muito curtos. Deve haver respectivamente uma resistência de terminação RT = 120 Ω nas duas extremidades do bus. Para a estrutura simples de uma rede como esta estão disponíveis os kits de cabos descritos no catálogo "MOVITRAC® LTP-B".

Informações adicionais