Établissement d'un réseau pour CANopen / SBus / Modbus RTU
Un réseau (voir illustration suivante) doit toujours avoir une structure de bus linéaire, sans câbles de dérivation [1] ou avec des câbles de dérivation très courts [2]. Il doit y avoir une résistance de terminaison de ligne RT de 120 ohms aux deux extrémités du bus. Pour établir facilement un tel réseau, les kits de câbles décrits dans le catalogue MOVITRAC® LTP-B sont disponibles.

Informations complémentaires