Longueur de liaison

La longueur totale admissible du câble dépend du réglage de la fréquence de transmission (baudrate) dans le paramètre P5-02.

  • 125 kbauds : 500 m (1640 ft)
  • 250 kbauds : 250 m (820 ft)
  • 500 kbauds : 100 m (328 ft)
  • 1000 kbauds : 25 m (82 ft)