Longitud de cable

La longitud total de cable permitida depende de la velocidad de transmisión en baudios ajustada en el parámetro P5-02:

  • 125 kbaudios: 500 m (1640 ft)
  • 250 kbaudios: 250 m (820 ft)
  • 500 kbaudios: 100 m (328 ft)
  • 1000 kbaudios: 25 m (82 ft)