Câblage des bornes de signaux sur le variateur

Pour le pilotage par bus, les bornes peuvent être raccordées comme indiqué dans le chapitre Raccordement aux bornes pour signaux de commande, p. ex. en cas de réglage standard du paramètre. En cas de modification du niveau de signal de Dl3, le système commute de la consigne de vitesse bus de terrain (Low) à la consigne fixe 1 (High).