Réglage des paramètres sur le variateur de vitesse
- Mettre le variateur de vitesse en service comme décrit au chapitre Mise en service simple.
- Régler les paramètres suivants en fonction du système de bus utilisé.
Paramètre | SBus / CANopen | Modbus RTUModbus RTU indisponible lorsque le module codeur LTX est installé. | Bus de terrain via carte option |
|---|---|---|---|
P1-12 (Source de pilotage) | SBus : 5 CANopen : 6 | 7 | |
P1-14 (Accès avancé aux paramètres) | 201 | ||
P1-15 (Entrée digitale Choix de la fonction) | 1Réglage standard. Pour d'autres détails concernant les possibilités de réglage, voir la description du paramètre P1-15. | ||
P5-01 (Adresse variateur) | 1 – 63 | --Ce réglage dépend du système bus de terrain. Voir manuel Cartes option. | |
P5-02 (Fréquence de transmission SBus / CANopen) | Fréquence de transmission | -- | -- |
P5-03 (Fréquence de transmission Modbus) | -- | Fréquence de transmission | -- |
P5-04 (Format de données Modbus) | -- | Format des données | -- |
P5-05Ces paramètres peuvent rester réglés sur la valeur standard. | 0-1-2-3 | --3) | |
P5-064) (Time out interruption communication) | SBus : 0.0 – 5.0 s CANopen : Pour surveiller la communication, utiliser la fonctionnalité CANOpen "Node Guarding". La durée de time out est définie la durée Guard time (0x100C) et la durée de vie Factor (0x100D). | 0.0 – 5.0 s | --3) |
P5-074) (Définition rampes via bus de terrain) | 0 = Définition via P1-03 / 04 1 = Définition via bus de terrainEn cas de définition de rampes via bus de terrain, le paramètre P5-10=3 doit être réglé (SP3 = Durée de rampe). | ||
P5-XX (paramètres bus de terrain) | Autres possibilités de réglageLe groupe de paramètres P5-xx permet de procéder à d'autres réglages du bus de terrain et de définir de façon précise les données process, voir le chapitre "Groupe de paramètres 5". | ||