Exemple de communication
Les informations suivantes sont transmises au variateur de vitesse à condition que
- les entrées digitales soient configurées et raccordées correctement pour pouvoir libérer le variateur.
Description | Valeur | Description | |
|---|---|---|---|
SP1 | Mot de commande | 0x0000 | Arrêt selon la deuxième rampe de décélération (P2-25) |
0x0001 | Arrêt en roue libre | ||
0x0002 | Arrêt selon la rampe process (P1-04) ou (SP3) | ||
0x0003 - 0x0005 | réservé | ||
0x0006 | Accélération selon la rampe (P1-03) ou (SP3) et fonctionnement selon la consigne de vitesse (SP2) | ||
SP2 | Consigne de vitesse | 0x4000 | = 16384 déc = Vitesse maximale, p. ex. 50 Hz (P1-01) en rotation à droite |
0x2000 | = 8192 déc = 50 % de la vitesse maximale, p. ex. 25 Hz en rotation à droite | ||
0x0000 | = 0 déc = Vitesse minimale, réglée dans P1-02 | ||
0xE000Représentation en complément à deux | = -8192 déc = 50 % de la vitesse maximale, p. ex. 25 Hz en rotation à gauche | ||
0xC000Représentation en complément à deux | = -16384 déc = Vitesse maximale, p. ex. 50 Hz (P1-01) en rotation à gauche | ||
Les données process transmises par le variateur de vitesse devraient être les suivantes pendant le fonctionnement.
Description | Valeur | Description | |
|---|---|---|---|
EP1 | Mot d'état | 0x05C7 | État = Fonctionne, étage de puissance libéré Variateur prêt, sorties process libérées |
EP2 | Vitesse réelle | Devrait correspondre à SP2 (consigne de vitesse)
| |
EP3 | Courant réel | En fonction de la vitesse et de la charge
| |