Ejemplo de comunicación
Se transfieren las siguientes informaciones al variador cuando:
- Las entradas binarias se encuentran configuradas y conectadas debidamente para habilitar el variador.
Descripción | Valor | Descripción | |
|---|---|---|---|
PO1 | Palabra de control | 0x0000 | Parada rápida utilizando la 2.ª rampa de deceleración (P2-25). |
0x0001 | Parada por inercia | ||
0x0002 | Parada a lo largo de la rampa de proceso (P1-04) o (PO3). | ||
0x0003 - 0x0005 | Reservado | ||
0x0006 | Aceleración a lo largo de una rampa (P1-03) o (PO3) y marcha con velocidad de consigna (PO2). | ||
PO2 | Velocidad de consigna | 0x4000 | = 16384 dec = velocidad máxima, p. ej. 50 Hz (P1-01) a derechas |
0x2000 | = 8192 dec = 50 % de la velocidad máxima, p. ej. 25 Hz a derechas | ||
0x0000 | = 0 dec = velocidad mínima, ajustada en P1-02 | ||
0xE000Representación en complemento a 2 | = -8192 dec = 50 % de la velocidad máxima, p. ej. 25 Hz a izquierdas | ||
0xC000Representación en complemento a 2 | = -16384 dec = velocidad máxima, p. ej. 50 Hz (P1-01) a izquierdas | ||
Los datos de proceso transferidos por el variador deben ser durante el funcionamiento como se indica a continuación:
Descripción | Valor | Descripción | |
|---|---|---|---|
PI1 | Palabra de estado | 0x05C7 | Estado = marcha; etapa de salida habilitada; variador listo; datos PO habilitados |
PI2 | Velocidad real | Debería coincidir con PO2 (velocidad de consigna)
| |
PI3 | Corriente real | Depende de velocidad y carga
| |