Palabras de entrada de proceso
Descripción | Bit | Ajustes | Byte | ||
|---|---|---|---|---|---|
PI1 | Palabra de estado | 0 | Habilitación de etapa de salida | 0: Bloqueado 1: Habilitado | Byte Low |
1 | Variador preparado | 0: No preparado 1: Preparado | |||
2 | Datos PO habilitados | 1, cuando P1-12 = 5 | |||
3 – 4 | Reservado | ||||
5 | Fallo/aviso | 0: Ningún fallo 1: Fallo | |||
6 | Final de carrera a la derecha activo (la asignación de finales de carrera puede ajustarse en P1-15 o mediante P9-30/P9-31).Véase al respecto el anexo a las instrucciones de funcionamiento "MOVITRAC® servomódulo LTX para MOVITRAC® LTP-B". | 0: Bloqueado 1: Habilitado | |||
7 | Final de carrera a la izquierda activo (la asignación de finales de carrera puede ajustarse en P1-15 o mediante P9-30/P9-31).1) | 0: Bloqueado 1: Habilitado | |||
8 – 15 | Estado del variador si bit 5 = 0 0x01 = STO – Par desconectado seguro activo 0x02 = Sin habilitación 0x05 = Regulación de velocidad 0x06 = Control de par 0x0A = Función tecnológica 0x0C = Búsqueda de referencia | Byte High | |||
Estado del variador si bit 5 = 1 | |||||
PI2 | Velocidad real | Se puede configurar libremente con P5-12 | |||
PI3 | Corriente real | Se puede configurar libremente con P5-13 | |||
PI4 | Ninguna función, se puede configurar libremente con P5-14 | ||||