Prozesseingangsworte
Beschreibung | Bit | Einstellungen | Byte | ||
|---|---|---|---|---|---|
PE1 | Statuswort | 0 | Endstufenfreigabe | 0: Gesperrt 1: Freigegeben | Low-Byte |
1 | Umrichter betriebsbereit | 0: Nicht betriebsbereit 1: Bereit | |||
2 | PA-Daten freigegeben | 1, wenn P1-12 = 5 | |||
3 – 4 | Reserviert | ||||
5 | Fehler/Warnung | 0: Kein Fehler 1: Fehler | |||
6 | Endschalter rechts aktiv (Endschalterbelegung kann in P1-15 oder über P9-30/P9-31 eingestellt werden.)Siehe hierzu den Zusatz zur Betriebsanleitung "MOVITRAC® LTX-Servomodul für MOVITRAC® LTP‑B". | 0: Gesperrt 1: Freigegeben | |||
7 | Endschalter links aktiv (Endschalterbelegung kann in P1-15 oder über P9-30/P9-31 eingestellt werden.)1) | 0: Gesperrt 1: Freigegeben | |||
8 – 15 | Umrichterstatus, wenn Bit 5 = 0 0x01 = STO – sicher abgeschaltetes Moment aktiv 0x02 = Keine Freigabe 0x05 = Drehzahlregelung 0x06 = Drehmomentregelung 0x0A = Technologiefunktion 0x0C = Referenzfahrt | High-Byte | |||
Umrichterstatus, wenn Bit 5 = 1 | |||||
PE2 | Istdrehzahl | frei konfigurierbar mit P5-12 | |||
PE3 | Iststrom | frei konfigurierbar mit P5-13 | |||
PE4 | Keine Funktion, frei konfigurierbar mit P5-14 | ||||