Kommunikationsbeispiel
Die folgenden Informationen werden an den Umrichter übertragen, wenn:
- Die Digitaleingänge sachgemäß konfiguriert und verschaltet sind, um den Umrichter freizugeben.
Beschreibung | Wert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
PA1 | Steuerwort | 0x0000 | Stopp entlang der 2. Verzögerungsrampe (P2-25). |
0x0001 | Austrudeln | ||
0x0002 | Stopp entlang der Prozessrampe (P1-04) oder (PA3). | ||
0x0003 - 0x0005 | Reserviert | ||
0x0006 | Entlang einer Rampe hochfahren (P1-03) oder (PA3) und mit Solldrehzahl laufen (PA2). | ||
PA2 | Solldrehzahl | 0x4000 | = 16384 dez = Maximaldrehzahl, z. B. 50 Hz (P1-01) rechts |
0x2000 | = 8192 dez = 50 % der Maximaldrehzahl, z. B. 25 Hz rechts | ||
0x0000 | = 0 dez = Minimaldrehzahl, eingestellt in P1-02 | ||
0xE000Darstellung im Zweierkomplement | = -8192 dez = 50 % der Maximaldrehzahl, z. B. 25 Hz links | ||
0xC000Darstellung im Zweierkomplement | = -16384 dez = Maximaldrehzahl, z. B. 50 Hz (P1-01) links | ||
Die vom Umrichter übertragenen Prozessdaten sollten während des Betriebs so aussehen:
Beschreibung | Wert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
PE1 | Statuswort | 0x05C7 | Status = läuft; Endstufe freigegeben; Umrichter bereit; PA-Daten freigegeben |
PE2 | Istdrehzahl | Sollte PA2 (Solldrehzahl) entsprechen
| |
PE3 | Iststrom | Abhängig von Drehzahl und Last
| |