Parametereinstellungen am Umrichter
- Nehmen Sie den Umrichter in Betrieb, wie in Kapitel Einfache Inbetriebnahme beschrieben.
- Setzen Sie folgende Parameter in Abhängigkeit des verwendeten Bussystems:
Parameter | SBus/CANopen | Modbus RTUModbus RTU ist nicht verfügbar, wenn das LTX-Gebermodul installiert ist. | Feldbus über Optionskarte |
|---|---|---|---|
P1-12 (Steuerquelle) | SBus: 5 CANopen: 6 | 7 | |
P1-14 (Erweiterter Parameterzugriff) | 201 | ||
P1-15 (Digitaleingang Funktionsauswahl) | 1Standardeinstellung, weitere Details zu Einstellmöglichkeiten siehe Beschreibung Parameter P1-15. | ||
P5-01 (Umrichteradresse) | 1 – 63 | --Diese Einstellung ist abhängig vom Feldbussystem. Siehe Handbuch "Optionskarten". | |
P5-02 (SBus/CANopen-Baudrate) | Baudrate | -- | -- |
P5-03 (Modbus-Baudrate) | -- | Baudrate | -- |
P5-04 (Modbus-Datenformat) | -- | Datenformat | -- |
P5-05Diese Parameter können zunächst auf dem Standardwert bleiben. | 0-1-2-3 | --3) | |
P5-064) (Timeout Kommunikationsausfall) | SBus: 0.0 – 5.0 s CANopen: Zur Kommunikationsüberwachung muss die CANOpen Funktionalität "Node Guarding" verwendet werden. Die Timeout Zeit wird dabei über die Guardtime (0x100C) und den Lifetime Factor (0x100D) definiert. | 0.0 – 5.0 s | --3) |
P5-074) (Rampenvorgabe über Feldbus) | 0 = Vorgabe über P1-03/04 | ||
P5-XX (Feldbusparameter) | Weitere EinstellmöglichkeitenWeitere Feldbuseinstellungen sowie die detaillierte Definition der Prozessdaten können in der Parametergruppe P5-xx vorgenommen werden, siehe Kapitel "Parametergruppe 5". | ||