Ajustes de parámetros en el variador
- Ponga en marcha el variador tal y como se describe en el capítulo Puesta en marcha sencilla.
- Introduzca los siguientes parámetros en función del sistema de bus utilizado:
Parámetro | SBus/CANopen | Modbus RTUModbus RTU no está disponible si está instalado el módulo de encoder LTX. | Bus de campo mediante tarjeta opcional |
|---|---|---|---|
P1-12 (Fuente de señal de control) | SBus: 5 CANopen: 6 | 7 | |
P1-14 (Acceso a parámetros avanzado) | 201 | ||
P1-15 (Selección de función de entrada binaria) | 1Ajuste por defecto, para más detalles sobre las posibilidades de ajuste, véase la descripción de parámetros P1-15. | ||
P5-01 (Dirección del variador) | 1 – 63 | --Este ajuste depende del sistema de bus de campo. Véase el manual "Tarjetas opcionales". | |
P5-02 (Velocidad de transmisión en baudios SBus/CANopen) | Velocidad de transmisión en baudios | -- | -- |
P5-03 (Velocidad de transmisión en baudios de Modbus) | -- | Velocidad de transmisión en baudios | -- |
P5-04 (Formato de datos de Modbus) | -- | Formato de datos | -- |
P5-05Estos parámetros pueden quedar por el momento en el valor por defecto. | 0-1-2-3 | --3) | |
P5-064) (Tiempo de desbordamiento fallo de comunicación) | SBus: 0.0 – 5.0 s CANopen: Para la vigilancia de la comunicación se debe utilizar la funcionalidad "Node Guarding" de CANOpen. El tiempo de desbordamiento se define mediante Guardtime (0x100C) y Lifetime Factor (0x100D). | 0.0 – 5.0 s | --3) |
P5-074) (Especificación de rampa a través de bus de campo) | 0 = Especificación a través de P1-03/04 | ||
P5-XX (Parámetro del bus de campo) | Otras posibilidades de ajusteOtros ajustes del bus de campo y la definición detallada de los datos de proceso pueden efectuarse en el grupo de parámetros P5-xx, véase capítulo "Grupo de parámetros 5". | ||