Palavras de entrada de processo
Descrição | Bit | Ajustes | Byte | ||
|---|---|---|---|---|---|
PI1 | Palavra de estado | 0 | Liberação de estágio de saída | 0: Bloqueado 1: Liberado | Low-Byte |
1 | Conversor operacional | 0: Não operacional 1: Pronto para funcionar | |||
2 | Dados PO liberados | 1, se P1-12 = 5 | |||
3 – 4 | Reservado | ||||
5 | Irregularidade/aviso | 0: Sem irregularidades 1: Irregularidade | |||
6 | A chave de fim de curso positivo está ativa (o interruptor de limite pode ser ajustado em P1-15 ou P9-30/P9-31). Consulte o adendo às instruções de operação "Servomódulo LTX MOVITRAC® para MOVITRAC® LTP-B". | 0: Bloqueado 1: Liberado | |||
7 | A chave fim de curso em sentido horário está ativa (o interruptor de limite pode ser ajustado em P1-15 ou P9-30/P9-31.)1) | 0: Bloqueado 1: Liberado | |||
8 – 15 | Estado do conversor se bit 5 = 0 0x01 = STO – torque desligado com segurança ativo 0x02 = Sem liberação 0x05 = Controle de rotação 0x06 = Controle de torque 0x0A = Função tecnológica 0x0C = Referenciamento | High-Byte | |||
Estado do conversor se bit 5 = 1 | |||||
PI2 | Rotação real | livremente configurável com P5-12 | |||
PI3 | Corrente real | livremente configurável com P5-13 | |||
PI4 | Sem função, livremente configurável com P5-14 | ||||