Palavras de saída de processo
Descrição | Bit | Ajustes | ||
|---|---|---|---|---|
PA1 | Palavra de comando | 0 | Bloqueio do estado de saída (o motor para lentamente), o freio é utilizado imediatamente em motores com freio. | 0: Início 1: Parada |
1 | Parada rápida ao longo da 2ª rampa de desaceleração/rampa de parada rápida (P2-25) | 0: Parada rápida 1: Início | ||
2 | Parada ao longo da rampa de processo P1-03/P1-04 ou PO3 | 0: Parada 1: Início | ||
3 – 5 | Reservado | 0 | ||
6 | Reset de irregularidade | Flanco 0 em 1 = Redefinição de irregularidade | ||
7 – 15 | Reservado | 0 | ||
PA2 | Rotação nominal % (ajuste padrão), livremente configurável com P5-09 | |||
PA3 | Sem função, livremente configurável com P5-10 | |||
PA4 | Sem função, livremente configurável com P5-11 | |||