Palabras de salida de proceso
Descripción | Bit | Ajustes | ||
|---|---|---|---|---|
|
PO1 | Palabra de control | 0 | Bloqueo de la etapa de salida (el motor se para por inercia), en caso de motores freno se aplica inmediatamente el freno. | 0: Inicio 1: Parada |
1 | Parada rápida utilizando la 2ª. rampa de deceleración/rampa de parada rápida (P2-25) | 0: Parada rápida 1: Inicio | ||
2 | Parada utilizando la rampa de proceso P1-03 / P1-04 o PO3 | 0: Parada 1: Inicio | ||
3 – 5 | Reservado | 0 | ||
6 | Reset del fallo | Flanco de 0 a 1 = reset del fallo | ||
7 – 15 | Reservado | 0 | ||
PO2 | Velocidad de consigna en % (ajuste estándar), libremente configurable con P5-09 | |||
PO3 | Ninguna función, se puede configurar libremente con P5-10 | |||
PO4 | Ninguna función, se puede configurar libremente con P5-11 | |||