Mots sortie process
Description | Bit | Réglages | ||
|---|---|---|---|---|
PA1 | mot de commande | 0 | Verrouillage de l'étage de puissance (le moteur termine sa course en roue libre) ; en cas de moteurs frein, le frein retombe immédiatement. | 0 : Démarrer 1 : Arrêt |
1 | Arrêt rapide selon la deuxième rampe de décélération / rampe d'arrêt rapide (P2-25) | 0 : Arrêt rapide 1 : Démarrer | ||
2 | Arrêt selon la rampe process P1-03 / P1-04 ou SP3 | 0 : Arrêt 1 : Démarrer | ||
3 – 5 | Réservé | 0 | ||
6 | Reset défaut | Front 0 sur 1= Reset défaut | ||
7 – 15 | Réservé | 0 | ||
PA2 | Consigne de vitesse en % (réglage standard), librement configurable avec P5-09 | |||
PA3 | Sans fonction, configurable avec P5-10 | |||
PA4 | Sans fonction, configurable avec P5-11 | |||