Entrées process
Description | Bit | Réglages | Octet | ||
|---|---|---|---|---|---|
EP1 | Mot d'état | 0 | Libération étage de puissance | 0 : verrouillé 1 : libéré | Octet Low |
1 | Variateur prêt | 0 : non prêt 1 : prêt | |||
2 | Données SP validées | 1 si P1-12 = 5 | |||
3 – 4 | réservé | ||||
5 | Défaut / avertissement | 0 : pas de défaut 1 : défaut | |||
6 | Fin de course droite activé (l'affectation des fins de course peut être réglée dans le paramètre P1-15 ou via P9-30 / P9-31) Voir à ce sujet le complément à la notice d'exploitation MOVITRAC® LTX module servo pour MOVITRAC® LTP B. | 0 : verrouillé 1 : libéré | |||
7 | Fin de course gauche activé (l'affectation des fins de course peut être réglée dans le paramètre P1-15 ou via P9-30 / P 9-31)1) | 0 : verrouillé 1 : libéré | |||
8 – 15 | État variateur si bit 5 = 0 0x01 = STO – Suppression sûre du couple activée 0x02 = Pas de libération 0x05 = Régulation de vitesse 0x06 = Régulation de couple 0x0A = Fonction technologique 0x0C = Prise de référence | Octet High | |||
État variateur si bit 5 = 1 | |||||
EP2 | Vitesse réelle | Configurable avec P5-12 | |||
EP3 | Courant réel | Configurable avec P5-13 | |||
EP4 | Sans fonction, configurable avec P5-14 | ||||