Structure et réglage des mots données process
Le mot de commande et le mot d'état sont attribués de manière fixe. Les autres mots données process peuvent être configurés librement avec le groupe de paramètres P5‑xx.
La structure des mots données process est identique pour SBus / Modbus RTU / CANopen et pour les cartes de communication insérées.
| Octet High | Octet Low |
Bit | 15 – 8 | 7 – 0 |
Informations complémentaires