Signalanschlüsse des Signalklemmenblocks
HINWEIS

- Wenn die Eingänge des Umrichters von einer externen 24-V-Spannungsversorgung oder SPS versorgt werden, schließen Sie das GND-Bezugspotenzial an die Klemmen 7 und 9 an. Die Steuerelektronik des Umrichters arbeitet potenzialfrei.
- Wenn der STO von einer externen Spannungsversorgung angesteuert wird, verdrahten Sie diesen entsprechend der Anschlussbeispiele im Kapitel Einzelabschaltung.
- Wenn ein TTL- oder HTL-Geber verwendet wird, verbinden Sie deren GND-Signal nicht mit der Klemme 7 oder 9.
Klemme Nr. | Signal | Anschluss | BeschreibungFunktionszuweisung erfolgt über P1-15 |
|---|---|---|---|
1 | +24 VIO | +24 V: Bezugsspannung/Stützspannung | Bezugsspannung für die Ansteuerung der Digitaleingänge (max. 100 mA)Bei Betrieb des Umrichters mit Feldbusoption kann Klemme 1 zum Einspeisen der Stützspannung verwendet werden. |
2 | DI 1 | Digitaleingang 1 | |
3 | DI 2 | Digitaleingang 2 | |
4 | DI 3 | Digitaleingang 3 | Wird auch als Frequenzeingang verwendet (maximal 20 kHz). |
5 | +10 V | Ausgang +10 V: Bezugsspannung | 10 V: Bezugsspannung für Analogeingang (Potenzialversorgung +, 10 mA max., 1 – 10 kΩ) |
6 | AI 1 / DI 4 | Analogeingang 1 (12 Bit) Digitaleingang 4 | analog: 0 – 10 V, 10 – 0 V, -10 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA digital: 0/24 V |
7 | 0 V | 0 V: Bezugspotenzial | |
8 | AO 1 / DO 1 | Analogausgang 1 (10 Bit) Digitalausgang 1 | analog: 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA digital: 0/24 V, max.: 20 mA |
9 | 0 V | 0 V: Bezugspotenzial | |
10 | AI 2 / DI 5 | Analogeingang 2 (12 Bit) Digitaleingang 5/Thermistorkontakt | analog: 0 – 10 V, 10 – 0 V, PTC-th, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA, KTY84, PT1000 digital: 0/24 V |
11 | AO 2 / DO 2 | Analogausgang 2 (10 Bit) Digitalausgang 2 | analog: 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA digital: 0 / 24 V, max.: 20 mA |
12 | STO+ | STO Eingang | Sicherer Digitaleingang: DC +24-V-Eingang, max. 100 mA Stromaufnahme, High = DC 18 – 30 V |
13 | STO- | GND-Bezugspotenzial für sicheren Digitaleingang |
Für alle Digitaleingänge und Multifunktionseingänge, die binär angesteuert werden, gelten folgende Schaltschwellen:
Logisch "1" Eingangsspannungsbereich 8 – 30 V
Logisch "0" Eingangsspannungsbereich 0 – 2 V
Ansprechzeit der Digitaleingänge: < 4 ms
Analogeingänge | Analogausgänge | |
|---|---|---|
Auflösung | 12 bit | 10 bit |
Genauigkeit | +/- 2 %Bezogen auf die eingestellte Maximalskalierung. | +/- 1 %Bezogen auf die eingestellte Maximalskalierung. |
Ansprechzeit | < 4 ms | 64 ms |
| Eingangsimpedanz |
|---|---|
Digitaleingänge | 100 kΩ |
Analogeingänge in Spannungsmodus | 100 kΩ |
Analogeingänge in Strommodus | 500 Ω |