Kommunikationsbuchse RJ45
ACHTUNG
Nicht für PC geeignete Spannung an Buchse.
Sachschäden am PC bei direkter Verbindung mit RJ45-Kommunikationsbuchse.
- Nutzen Sie die Engineering-Adapter wie im Kapitel Inbetriebnahme mit Engineering-Software LT Shell beschrieben.
- Umrichter in der Schutzart IP20/IP55 haben eine RJ45-Buchse für Engineering und Kommunikation.
- Umrichter in der Schutzart IP66 haben zwei RJ45-Buchsen für Engineering und Kommunikation.
Buchse am Gerät

[1] | SBus-/CAN-Bus- |
|
|
[2] | SBus+/CAN-Bus+ |
|
|
[3] | 0 V |
|
|
[4] | RS485- (Engineering) |
|
|
[5] | RS485+ (Engineering) |
|
|
[6] | +24 V (Ausgangsspannung/Stützspannung) |
|
|
[7] | RS485- (Modbus RTU) |
|
|
[8] | RS485+ (Modbus RTU) |
|
|