Vor der Installation
- Vergewissern Sie sich, dass Versorgungsspannung, Frequenz und Anzahl der Phasen (ein- oder dreiphasig) den Nennwerten des Umrichters bei Lieferung entsprechen.
- Zwischen Spannungsversorgung und Umrichter muss ein Trennschalter oder ein ähnliches Trennglied installiert sein.
- Schließen Sie die Netzversorgung niemals an die Ausgangsklemmen U, V oder W des Umrichters an.
- Installieren Sie keine Schaltschütze zwischen Umrichter und Motor. An Stellen, an denen Steuerkabel und Starkstromleitungen dicht beieinanderliegen, halten Sie einen Mindestabstand von 100 mm und bei Kabelkreuzungen einen Winkel von 90° ein.
- Die Kabel sind nur durch träge Hochleistungssicherungen oder einen Motorschutzschalter geschützt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Zulässige Spannungsnetze.
- Verwenden Sie als Motorkabel ein 4-adriges PVC-isoliertes geschirmtes Kabel. Verlegen Sie dieses Kabel entsprechend der nationalen Vorschriften der Branche und gemäß Regelwerk. Verwenden Sie für den Anschluss des Motorkabels an den Umrichter Aderendhülsen.
- Stellen Sie sicher, dass Abschirmungen und Umhüllungen des Motorkabels entsprechend dem Schaltbild in Abschnitt Allgemeine Vorgaben zum Auflegen des Motorschirms ausgeführt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Erdungsklemme jedes Umrichters einzeln und direkt mit der Erdungsschiene (Masse) des Standorts verbunden ist, falls vorhanden über einen Filter.
- Schleifen Sie die Erdanschlüsse des Umrichters nicht von Umrichter zu Umrichter. Führen Sie die Erdanschlüsse auch nicht von anderen Umrichtern zu den Umrichtern.
- Stellen Sie sicher, dass die Impedanz des Erdungskreises den örtlichen Sicherheitsvorschriften der Branche entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen mit dementsprechendem Anziehdrehmoment festgezogen sind, siehe Kapitel Zulässige Anziehdrehmomente.
- Um die UL-Bestimmungen einzuhalten, führen Sie alle Erdanschlüsse mit UL-gelisteten Crimp-Ringkabelschuhen aus.
Im Gegensatz zum direkten Betrieb am Versorgungsnetz erzeugen die Umrichter am Motor standesgemäß schnell schaltende Ausgangsspannungen (PWM). Für Motoren, die für den Betrieb mit drehzahlveränderbaren Antrieben gewickelt wurden, sind keine weiteren vorbeugenden Maßnahmen zu treffen. Wenn jedoch die Qualität der Isolierung unbekannt ist, kontaktieren Sie den Hersteller des Motors, da eventuell vorbeugende Maßnahmen erforderlich sind.
HINWEIS