Zulässige Spannungsnetze

  • Spannungsnetze mit geerdetem Sternpunkt
  • Die Umrichter aller Schutzarten sind für den Betrieb an TN- und TT-Netzen mit direkt geerdetem Sternpunkt vorgesehen.
  • Spannungsnetze mit nicht geerdetem Sternpunkt
  • Folgende Umrichter können nach entsprechendem Umbau an Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (z. B. IT-Netze) eingesetzt werden (Siehe Kapitel Betrieb am IT-Netz):
  • Außenleiter geerdete Spannungsnetze
  • Die Umrichter aller Schutzarten dürfen an Netzen mit nur einer Phase-gegen-Erde-Wechselspannung von maximal 300 V betrieben werden.