Redes de alimentação permitidas

  • Redes de tensão com ponto neutro aterrado
  • Os conversores de todos os graus de proteção destinam-se à operação em redes TN e TT com o ponto neutro aterrado diretamente.
  • Redes de tensão com ponto neutro não aterrado
  • Os seguintes conversores podem ser usados em redes com ponto neutro não aterrado (por ex., redes IT) após a devida modificação (consulte o capítulo Operação na rede IT):
    • Todas as unidades em grau de proteção IP20/NEMA 1
    • Todas as unidades em grau de proteção IP66/NEMA 4X
    • Unidades com 200/250 kW em grau de proteção IP55/NEMA 12K
    • Conversores dos tamanhos 4 – 7 no grau de proteção IP55 na variante da unidade LTP-B....-...-.-15 podem ser operados diretamente na rede IT, consulte o capítulo Sistema trifásico 380 – 480 VCA como versão de rede IT – Unidade sem filtro.
  • Redes de alimentação com condutor externo aterrado
  • Os conversores de todos os graus de proteção podem ser operados apenas com uma corrente alternada fase contra aterramento de, no máximo, 300 V.