Redes de tensión permitidas

  • Redes de tensión con punto neutro conectado a tierra
  • Los variadores son aptos para el funcionamiento en redes de tensión TN y TT con punto neutro conectado a tierra.
  • Redes de tensión con punto neutro no conectado a tierra
  • Los siguientes variadores pueden utilizarse en redes con punto neutro no conectado a tierra (p. ej. redes IT) tras la correspondiente conversión (véase el capítulo Funcionamiento en red IT):
    • Todas las unidades con índice de protección IP20/NEMA 1
    • Todas las unidades con índice de protección IP66/NEMA 4X
    • Las unidades con 200/250 kW con grado de protección IP55/NEMA 12K
    • Los variadores de los tamaños 4 – 7 con índice de protección IP55 pueden funcionar directamente en la red IT en la variante de unidad LTP-B....-...-.-15, véase el capítulo Sistema trifásico 380 – 480 V CA como versión de red IT – unidad sin filtro.
  • Redes de tensión con conductor externo conectado a tierra
  • Los variadores de todos los índices de protección deben funcionar en redes solo con una tensión alterna de fase a tierra de 300 V como máximo.