Funcionamiento en red IT

ADVERTENCIA

Peligro de electrocución. Pueden presentarse altas tensiones en las bornas y dentro del variador hasta pasados 10 minutos tras la desconexión de la red de alimentación.
Lesiones graves o fatales.
- Espere un mínimo de 10 minutos con el variador desconectado antes de desenroscar el tornillo CEM y VAR.
- Convierta los variadores a los grados de protección IP20 y IP66 antes del funcionamiento en red IT.
- Convierta los variadores del tamaño 8 a IP55 antes del funcionamiento en red IT.
- No puede convertir los variadores de los tamaños 4 – 7 al grado de protección IP55.
- Para las unidades de 3 × 380 – 480 V con el índice de protección IP55, utilice la versión de red IT sin filtro LTP-B....–...–.–15., véase el capítulo Sistema trifásico 380 – 480 V CA como versión de red IT – unidad sin filtro.
- Para todos los demás variadores con el índice de protección IP55, diríjase a SEW‑EURODRIVE.
- Desactive el filtro CEM integrado para operar un MOVITRAC® LTP-B en la red IT.
Información adicional