Exploitation sur un réseau IT

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation. Des tensions dangereuses peuvent apparaître au niveau des bornes et à l'intérieur du variateur de vitesse jusqu'à 10 minutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles.
- Mettre le variateur hors tension au moins 10 minutes avant de dévisser la vis CEM et la vis VAR.
- Adapter les variateurs en indice de protection IP20 et IP66 avant l'exploitation sur le réseau IT.
- Adapter les variateurs de taille 8 en IP55 avant l'exploitation sur le réseau IT.
- Ne pas adapter les variateurs des tailles 4 à 7 en indice de protection IP55.
- Pour les appareils 3 × 380 – 480 V en indice de protection IP55, utiliser la version réseau sans filtre LTP-B....–...–.–15., voir le chapitre Système triphasé AC380 – 480 V comme version réseau IT – Appareils sans filtre.
- Pour tous les autres variateurs en indice de protection IP55, consulter l'interlocuteur SEW local.
- Désactiver le filtre CEM intégré pour exploiter un MOVITRAC® LTP-B sur le réseau IT.
Informations complémentaires