Betrieb am IT-Netz

WARNUNG

Gefahr durch Stromschlag. Hohe Spannungen können bis zu 10 Minuten nach der Trennung vom Versorgungsnetz an den Klemmen und innerhalb des Umrichters auftreten.
Tod oder schwere Körperverletzungen.
- Schalten Sie den Umrichter mindestens 10 Minuten vor dem Herausdrehen der EMV- und VAR-Schraube spannungslos.
- Bauen Sie die Umrichter in der Schutzart IP20 und IP66 vor dem Betrieb am IT-Netz um.
- Bauen Sie die Umrichter der Baugröße 8 in IP55 vor dem Betrieb am IT-Netz um.
- Sie können die Umrichter der Baugrößen 4 – 7 in der Schutzart IP55 nicht umbauen.
- Verwenden Sie für die 3 × 380 – 480-V-Geräte in der Schutzart IP55 die IT-Netz-Version ohne Filter LTP-B....–...–.–15., siehe Kapitel 3-Phasensystem AC380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter.
- Für alle anderen Umrichter in der Schutzart IP55 wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.
- Deaktivieren Sie den integrierten EMV-Filter, um einen MOVITRAC® LTP-B am IT-Netz zu betreiben.
Weiterführende Informationen