IP55-Geräte
Der IT-Netz-Umbau in der Schutzart IP55 ist nur für folgende Geräte möglich:
- LTP-B 2000-5A3-4-10 (3 × AC 380 – 480 V mit 200 kW)
- LTP-B 2500-5A3-4-10 (3 × AC 380 – 480 V mit 250 kW)
Drehen Sie an der Baugröße 8 die Schrauben [1], [2] und [3] im Klemmenkasten unter der mittleren Frontabdeckung heraus.

[1] | VAR |
[2] | EMC DC |
[3] | EMC AC |
SEW-EURODRIVE empfiehlt in Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze) den Isolationswächter mit Puls-Code-Messverfahren zu verwenden. Sie vermeiden somit die Fehlauslösungen des Isolationswächters durch die Erdkapazitäten des Umrichters.