Unidades IP55
La conversión de la red IT en el grado de protección IP55 sólo es posible en las siguientes unidades:
- LTP-B 2000-5A3-4-10 (3 × 380 – 480 V CA con 200 kW)
- LTP-B 2500-5A3-4-10 (3 × 380 – 480 V CA con 250 kW)
En el tamaño 8, desenrosque los tornillos [1], [2] y [3] de la caja de bornas situada bajo la cubierta frontal central.

[1] | VAR |
[2] | CEM CC |
[3] | CEM CA |
En los sistemas de tensión con punto neutro sin conexión a tierra (redes IT), SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar el monitor de aislamiento con método de medida de impulso codificado. De esta forma se evitan los disparos erróneos del monitor de aislamiento por la derivación a tierra del variador.